Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
1
Part Number: 17 70 000 7003
har-bus HM Shroud Type AB22 PCB 3.2mm
har-bus HM Shroud Type AB22 PCB 3.2mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Proteção de pino
Tipo AB, 22 posições
Termoplástico
Notes
Compare
Part Number: 17 70 000 7003
har-bus HM Shroud Type AB22 PCB 3.2mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série har-bus® HM
  • Tipo de acessório Proteção de pino
  • Descrição do acessório
    Tipo AB
    22 posições
Características técnicas
  • Espessura do PCB ‌3,2 mm ±0,4 ‌
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 3,985 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140122567
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare