Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 04 CON 08P2
expBeam BHSQ 2CH SM
expBeam BHSQ 2CH SM

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder-Sets
Kontakte: 2
LWL-Kontakt für Singlemode
Anbaugehäuse
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 04 CON 08P2
expBeam BHSQ 2CH SM
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Series Expanded beam
  • Element Connector sets
  • Type of contact FO contact
  • Description of the contact for singlemode
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
Version
  • Number of contacts 2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • eCl@ss 27440305 FO connector
  • UNSPSC 24.0 43223310
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen