Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 00 000 5028
Gyűrű + 2 nyomógyűrű Pg.
Gyűrű + 2 nyomógyűrű Pg.

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Tömítés
Többszörös, + 2 nyomólemez
Pg 13,5
Befogási tartomány: 6.5 ... 13.5 mm
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 00 000 5028
Gyűrű + 2 nyomógyűrű Pg.
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Tartozék típusa Seal
  • A tartozék leírása
    Multiple
    + 2 pressure plates
Műszaki jellemzők
  • Méret Pg 13.5
  • Befogási tartomány 6.5 ... 13.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömítés) Thermoplastic
  • Szín (kiegészítők) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 4.09 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 74122000
  • GTIN 5713140001299
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás