Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
123
Număr articol: 09 48 848 5745 150
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 15m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 15m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Cablare 1:1, Fără halogeni, Rezistent la ulei
Lungimea cablului: 15 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 848 5745 150
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 15m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
123
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcţii preferate sus/jos
  • Conector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcţii preferate stânga/dreapta
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Cablare 1:1
    Fără halogeni
    Rezistent la ulei
Versiune
  • Lungimea cablului 15 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 Twisted Pair
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -30 ... +75 °C nemişcat
    -5 ... +50 °C deplasat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140270398
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați