myHARTING Login
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
设备端 / 面板馈通
123
沒有可用數據
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 858 5587 010
零件號: 09 48 858 5587 010
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.0m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
1:1佈線, 阻燃, 無鹵素
電纜長度: 1 m
注解
比較
零件號: 09 48 858 5587 010
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Device side / Panel feed through
123
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, yellow
Connector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Connector 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Identification
Category
System cabling
Series
RJ45
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING VarioBoot RJ45
Preferred directions left/right
Connector 2
HARTING VarioBoot RJ45
Preferred directions left/right
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Wiring 1:1
Flame retardant
Halogen-free
Version
Cable length
1 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-20 ... +60 °C unmoved
0 ... +60 °C moved
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20
Material properties
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Colour (cable)
Yellow
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
有
REACH SVHC substances
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 substances
不包含
Specifications and approvals
Specifications
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60754-2 无卤
IEC 60754-2 无腐蚀性
IEC 61034 低烟
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
59.9 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140250475
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)
UNSPSC 24.0
26121609
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麥文)
PDF (捷克文)
PDF (德文)
PDF (西班牙文)
PDF (義大利文)
PDF (法文)
PDF (日文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (波蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (土耳其文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
Instructions
組裝說明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
有關組裝和處理的具體信息
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較