Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
N.º de referencia: 09 58 016 3101
UICIT_8/8_HMC_FI_CRT_009-052mm²
UICIT_8/8_HMC_FI_CRT_009-052mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.08 ... 0.21 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 016 3101
UICIT_8/8_HMC_FI_CRT_009-052mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC IT
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 16
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Please order moduls separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.21 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Rated current ‌ 1 A
  • Rated voltage 50 V
  • Transmission characteristics
    Cat. 7A Class FA up to 1,000 MHz
    Cat. 8 Class II up to 2000 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Colour (insert) Negro
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications
    Inspirado por UIC 50558
    Inspirado por IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 42 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522