Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 45 600 2002
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 100m
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 100m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Copper cable (round)
Flame retardant, Oil and UV resistant, Halogen-free
1x 2x AWG 26/7
PUR (polyurethane)
Cable length: 100 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék már nem rendelhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladó partnerével.
Cikkszám: 09 45 600 2002
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 100m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat HARTING T1 Industrial
  • Elem Bulk cables
  • Specifikáció Not assembled
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • A kábel leírása
    Flame retardant
    Oil and UV resistant
    Halogen-free
  • Tulajdonságok
    Perfectly suited for the combination with HARTING SPE connectors
    For fixed and flexible installations in industrial applications
Verzió
  • Kábelhossz 100 m
  • Kábel erek száma 2
  • Magfelépítés 1x 2x AWG 26/7
  • Árnyékolás Shielded
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség 100 V
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Hurokellenállás ‌ 290 Ω/km
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Kábel átmérője 4.7 mm ± 0.2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    4x Cable diameter (singular bending)
    8x Cable diameter (repeated bending)
  • Tesztelési feszültség UDC 1 kV Wire / wire / shielding
  • Szigetelés ellenállása 20 °C-on ≥ 5,000 MΩ x km
  • Impedancia 100 MHz-nél ‌100 Ω ±5 %
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • ECHA SCIP szám ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    ISO/IEC 11801-3
    IEC 61156-12
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
    UL style 21815 (80 °C / 300 V)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2,000 g
  • Nettó tömeg ‌ 27 g/m
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444995
  • GTIN 5713140273818
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás