Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 04 401 2638 00
Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 14-17mm
Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 14-17mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Zásuvka (female)
Upínací rozsah: 14 ... 17 mm
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 04 401 2638 00
Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 14-17mm
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han® Q
  • Identificación 4/2
Versión
  • Tipo Hembra
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
  • Contenidos del paquete
    Capota
    Aislante hembra
    Aislante con junta
    Prensaestopa
Características técnicas
  • Sección de conductor 2,5 ... 6 mm²
  • Rango de sujeción 14 ... 17 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140274150
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte