Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 18 018 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 18P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 18P 30,48m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (lapos)
AWG 28/7
Nem halogenizált
Kábelhossz: 30.48 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 18 018 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 18P 30,48m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (płaski)
Wersja
  • Długość kabla 30,48 m
  • Liczba rdzeni 18
  • Konstrukcja rdzenia AWG 28/7
Charakterystyka techniczna
  • Impedancja 110 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Non-halogenated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UL 1581
    UL 758
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 910 g
  • Kraj pochodzenia USA
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444993
  • GTIN 5713140024649
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás