Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 016 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 16P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 16P 30,48m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (flat)
AWG 28/7
Non-halogenated
Cable length: 30.48 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 016 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 16P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Prvek Bulk cables
  • Specifikace Not assembled
  • Typ kabelu Copper cable (flat)
Verze
  • Délka kabelu 30.48 m
  • Počet žil 16
  • Uspořádání vodičů AWG 28/7
Technické vlastnosti
  • Impedance 110 Ω
  • Mezní teplota
    -40 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Non-halogenated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UL 1581
    UL 758
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1,133 g
  • Hmotnost netto ‌ 30 g/m
  • Země původu USA
  • Evropské číslo celního tarifu 85444993
  • GTIN 5713140024564
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare