Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 18 034 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 30,48m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 30,48m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabo de cobre (plano)
AWG 28/7
PVC
Comprimento do cabo: 30.48 m
Notes
Compare
Part Number: 09 18 034 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 30,48 m
  • Número de núcleos 34
  • Estrutura central AWG 28/7
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +105 °C não movido
    -20 ... +105 °C movido
  • Impedância ‌100 Ω
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 2.156 g
  • Peso líquido ‌ 60 g/m
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444993
  • GTIN 5713140024991
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare