Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 18 034 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 34P 30,48m
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 34P 30,48m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
AWG 28/7
PVC
Délka kabelu: 30.48 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 18 034 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 34P 30,48m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 30,48 m
  • Počet žil 34
  • Uspořádání vodičů AWG 28/7
  • Stínění Bez stínění
Technické vlastnosti
  • Impedance 100 Ω
  • Mezní teplota
    -30 ... +75 °C Bez pohybu
    -20 ... +75 °C v pohybu
  • Odpor vodiče při 20 °C ≤216 Ω/km
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto ‌ 108 g/m
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444993
  • GTIN 5713140025059
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte