配套產品
配套產品
零件號: 09 18 034 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28 34P 30,48M
SEK CAB FLAT COLOR AWG28 34P 30,48M

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
銅質電纜 扁平
AWG 28/7
PVC
電纜長度: 30.48 m
注解
比較
零件號: 09 18 034 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28 34P 30,48M
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 線纜
  • 規格 不組裝
  • 電纜類別 銅質電纜 扁平
版本
  • 電纜長度 30.48 m
  • 蕊數 34
  • 蕊結構 AWG 28/7
技術參數
  • 極限溫度
    -30 ... +105 °C 未移動
    -20 ... +105 °C 已移動
  • 電阻抗 ‌100 Ω
  • 導體電阻@ 20 °C ≤216 Ω/km
  • 絕緣阻抗 @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 色碼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 2,250 g
  • 淨重 ‌ 63 g/m
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444993
  • GTIN 5713140025028
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較