Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 47 030 0067
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/7; 0,5m;outd
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/7; 0,5m;outd

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Açılı üst
Kablo uzunluğu: 5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 47 030 0067
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/7; 0,5m;outd
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
標識
  • 類別 System cabling
  • 系列 HARTING RJ Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 Pre-assembled on one side
  • 連接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 電纜類別 Copper cable (round)
  • 電纜介紹 Angled top
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Nickel
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1 kg
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140243606
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın