Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
26
Accessories
1
N.º de referencia: 09 45 551 1114
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 551 1114
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
26
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Elemento Hembra
  • Especificaciones
    Sin LED
    Vertical
    Con resorte de contacto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Contenidos del paquete Cinta y bobina
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal ‌ 125 V AC
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >1000 MΩ @ 500 V DC
  • Resistencia de contacto ≤ 45 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Rigidez dieléctrica ≤ 1,5 kV
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 80
  • Peso neto 9,3 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140224391
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar