Newsletter
eShop
Koszyk
Wishlist
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Ustawienia Moje konto
Wyloguj
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty i rozwiązania
Produkty i rozwiązania Przegląd
Złącza przemysłowe Han®
Złącza interfejsowe
Field wireable connectors
Złącza na PCB
Okablowanie systemowe
Rozwiązania zindywidualizowane
Przemysłowe switche Ethernetowe
Narzędzia
3D-MID Kompetencje
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Systemy magnetyczne
Produkcja maszyn specjalistycznych
Rynki
Rynki Przegląd
Transport
Maszyny - obróbka metalu
Maszyny - tworzywa sztuczne
Maszyny — Przetwarzanie i pakowanie żywności
Robotyka
Automatyka
Energia wiatrowa
Dystrybucja i magazynowanie energii
Automotive
Centra danych
Systemy intralogistyczne i transportowe
Rolnictwo
Medycyna
Technologia wodorowa
Rozwiązania dedykowane
Trendy
Trendy Przegląd
All Electric Society
Zrównoważony rozwój
Cyfryzacja
E-Mobility
Modularyzacja
Miniaturyzacja
Indywidualizacja
Łączność+
Centrum informacji
Centrum informacji Przegląd
Informacje o firmie
Artykuły prasowe, wiadomości
Informacje produktowe
Wydarzenia
Magazyn technologiczny tec.News
Seminaria internetowe na życzenie
Seminaria internetowe na życzenie Przegląd
Railway Web-Seminar Series 2022
Seminaria internetowe HARTING Experts Camp
Serwis
Serwis Przegląd
Certyfikaty
Zindywidualizowane złącza przemysłowe
Dostawca dla HARTING
Dostawca dla HARTING Przegląd
Ogólne informacje o dostawcy
Portal Dostawcy
Centrum pobierania
Product Data Manager
Informacja dla klientów
Digital Twins
Firma
Firma Przegląd
HARTING Polska
HARTING Polska Przegląd
HARTING Polska - dane adresowe
Osoby kontaktowe w HARTING Polska
Zakład HCS w Polsce
Dystrybutorzy w Polsce
Grupa Technologiczna
Grupa Technologiczna Przegląd
O HARTING
Firma rodzinna
Fakty i liczby
Nasze produkty i rozwiązania w skrócie
Przyszłość potrzebuje przeszłości
Jakość i nowe technologie
Jakość i nowe technologie Przegląd
Global Integrated Management System
Korporacyjne usługi technologiczne
Nowe Technologie
HARTING na świecie
Współpraca i partnerstwo
Współpraca i partnerstwo Przegląd
SPE Industrial Partner Network
smartFactoryKL
Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój Przegląd
Nasza odpowiedzialność
Nasza kultura korporacyjna
Nasze środowisko
Nasze technologie
Nasze zaangażowanie społeczne
Należyta staranność w zakresie praw człowieka
Certyfikaty - korporacyjna odpowiedzialność społeczna
System sygnalistów
myHARTING
Polska (Polish)
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Accessories
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
243
Dane niedostępne
eShop
Okablowanie systemowe
...
Data Przewód miedziany
RJ45
09 48 686 8004 200
Numer Katalogowy: 09 48 686 8004 200
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 20m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Prosty
Długość kabla: 20 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 686 8004 200
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 20m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Accessories
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
243
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Part List
Part list details
Kabeltyp
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Złącze 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Złącze 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING DualBoot RJ45
Złącze 2
HARTING DualBoot RJ45
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Prosty
Wersja
Długość kabla
20 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +60 °C
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Zielony
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Trójtlenek antymonu
Ołów
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Wartość UL przewodu surowego 600 V
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Waga netto
1.270 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140067646
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)
Downloads
Download Package
Documentation
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Ściągnij
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare