Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Part Number: 09 48 686 8001 500
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 50m
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 50m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Reto
Comprimento do cabo: 50 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 686 8001 500
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Reto
Versão
  • Comprimento do cabo 50 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -25 ... +60 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Verde
Especificações e aprovações
  • Especificações UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Cabo cru especificação UL 600 V
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 3.275 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140392397
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare