Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
172
Numer Katalogowy: 09 45 751 0027
RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20, 5m
RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20, 5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Prosty
Długość kabla: 5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 751 0027
RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20, 5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
172
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 372 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140063556
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare