Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 47 050 2091
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;0,8m;strand.
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;0,8m;strand.

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 47 050 2091
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;0,8m;strand.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Разводка кабельных систем
  • Serie RJ45
  • Element Кабельные сборки
  • Specificatie Предварительно собран с обеих сторон
  • Connector 1
    RJ45 Соединитель
    Прямой
  • Connector 2
    RJ45 Соединитель
    Угловой Левый
  • Type kabel Медный кабель (круглый)
Versie
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Zielony
  • RoHS zgodny
  • ELV-status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niezawarte
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffen Niezawarte
  • California Proposition 65 stoffen Tak
  • California Proposition 65 stoffen Nikiel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Румыния
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140269064
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare