Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 48 636 3765 450
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 45m
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 45m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 45 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 636 3765 450
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 45m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konektor 2 HARTING RJ Industrial®
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 45 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 23/7
  • Počet kontaktů 8
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -20 ... +70 °C
  • Průměr kabelu 8.7 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    4x Cable diameter (singular bending)
    8x Cable diameter (repeated bending)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Číslo ECHA SCIP 26e34855-da75-486d-8dea-78666ad2fe29
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    IEC 60603-7 Mating face
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
  • PROFINET Yes
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 5.613 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140883512
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta