Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
N.º de referencia: 09 48 688 3018 030
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 3.0m
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo C
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 688 3018 030
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Sistema de cabos
  • Serie
    RJ45
    Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cabos
  • Specification Pré-montado em ambos os lados
  • Kontaktdon 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Kontaktdon 2
    M12 Codificação D
    Macho Angular
  • Kabeltyp Cabo de cobre (redondo)
  • Kabelbeskrivning Tipo C
Version
  • Kabellängd 3 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning Codificação D
Características técnicas
  • Överföringsegenskaper Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -25 ... +60 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Verde
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
  • PROFINET Yes
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 211,667 g
  • Ursprungsland Letônia
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140268562
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar