Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 88 780 0205 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G2,5 5m
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G2,5  5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Energiaellátás
AC tápbemenet
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 88 780 0205 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G2,5 5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Elément Energiaellátás
  • Spécification AC tápbemenet
  • Connecteur 1
    Han-Compact® Lengő csatlakozóház
    Egyenes kábelbevezetés
    Han® Q 4/2 Anya
  • Type de câble Rézkábel (kerek)
  • Caractéristiques TC-ER kábel
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Structure du conducteur 4 G 2,5 mm²
Műszaki jellemzők
  • Áramtípus AC
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Ólom
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Románia
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140276130
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás