Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 61 88 780 0601 5
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G4 1,5m
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G4 1,5m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
電源供給
AC電源入力
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1.5 m
Notes
Compare
Osa number: 61 88 780 0601 5
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G4 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Identifikace
  • Prvek Napájení
  • Specifikace Výkonový AC vstup
  • Konektor 1
    Han-Compact® Kryt
    Přívod shora
    Han® Q 4/2 Zásuvka (female)
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Vlastnosti Kabel TC-ER
Verze
  • Délka kabelu 1,5 m
  • Uspořádání vodičů 3G 4 mm²
Technické vlastnosti
  • Typ proudu AC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Olovo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140276031
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare