Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Varenummer: 61 88 780 2005 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 5,0m
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 5,0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Varenummer: 61 88 780 2005 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
produkt detaljer
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors 7/8ʺ
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on one side
  • Соединитель 1
    7/8ʺ
    Female Straight
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 1.5 mm²
  • Число контактов 5
  • Число силовых контактов 4
  • Число специальных контактов 1x PE contact
  • Технические характеристики специальных контактов PE contact
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Black
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140236875
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare