Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
172
Artikelnummer: 09 48 474 7766 002
PROFINET cabinet cord; 0,2m
PROFINET cabinet cord; 0,2m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 0.2 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 474 7766 002
PROFINET cabinet cord; 0,2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
172
Productdetails
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type kabel Copper cable (round)
Versie
  • Kabellengte 0.2 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2 Twisted Pair
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 24.05 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140254794
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare