Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 48 353 5848 100
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 10m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 10m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Bedrading 1:1
Kabellengte: 10 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 353 5848 100
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 polos
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 контактов
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado 1:1
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 20
  • Estructura de núcleo 20x AWG 26/7
  • Blindaje Экранированный
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    1,9 mm
    2 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    1,9 mm
    2 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,9 mm
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Fuerza de inserción ‌ 50 N
  • Fuerza de extracción ‌ 50 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    2 kV (контакт-контакт)
    2 kV (контакт-заземление)
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Resistencia a las vibraciones 10–500 Гц, 5 г, 0,35 мм, 10 циклов качания согл. IEC 61373, категория 1, класс В
  • Resistencia a los golpes 50 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление
Propiedades del material
  • Material (aislante) Полиамид (ПА)
  • Color (aislante) Черный
  • Material (contactos) Медный сплав
  • Superficie (contactos)
    Посеребренные Сторона подключения
    Посеребренные Сторона соединения
  • Material (cable) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Color (cable) Черный
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Estado ELV совместим
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Не содержится
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Не содержится
  • Sustancias REACH SVHC Не содержится
  • Sustancias de la California Proposition 65 Да
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Свинец
    Никель
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140246287
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare