Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 48 353 5848 005
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 0,5m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 0,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 0.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 353 5848 005
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 0,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connettore 1
    Connettore 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 핀
  • 커넥터 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 핀
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 배선 1:1
버전
  • 케이블 길이 0.5 m
  • 코어 개수 20
  • 코어 구조 20x AWG 26/7
  • 차폐형 차폐형
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    1.9 mm
    2 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    1.9 mm
    2 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전압 50 V
  • 기중 거리 ≥ 1.2 mm
  • 연면 거리 ≥ 1.9 mm
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
  • 삽입 포스 ‌ 50 N
  • 철수 포스 ‌ 50 N
  • 체결 주기 ≥ 100
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    2 kV (접점-접점)
    2 kV (접점-접지)
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • 진동 저항 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 스위프 사이클 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
  • 쇼크 저항 50 g / 11 ms, 3 쇼크s / 축 및 방향
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    은도금 터미네이션 사이드
    은도금 체결 측면
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
    나프탈렌
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140246201
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta