Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Objednací číslo: 09 48 313 18A6 003
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,3m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,3m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Zapojení 1:1
Délka kabelu: 0.3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 313 18A6 003
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,3m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 pólus
  • 2. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 pólus
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása 1:1 vezetékezés
Verzió
  • Kábelhossz 0,3 m
  • Kábel erek száma 10
  • Magfelépítés 10x AWG 20
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 71 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140570757
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte