Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Artikelnummer: 97 00 000 2594
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.5

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 1.5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 97 00 000 2594
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Connector 2 IP20 USB-C
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1,5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Afscherming Afgeschermd
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 1,5 A
  • Nominale spanning ‌ 30 V DC
  • Datasnelheid ‌ 5 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +80 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni aansluitzijde
    Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Zwart
  • Materiaal (overgespoten) Polyamide (PA)
  • Kleur (overmolding) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Maleisië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare