Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 26 231 0090 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 9m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 9m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
FO kablo
Tekli mod, Çoklu kalıplanmış, bölmeye monte muhafazalar için, kısa
Kablo uzunluğu: 9 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 26 231 0090 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 9m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series PushPull XS SFP
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Connector 2 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Singlemode
    Overmoulded
    for bulkhead mounted housings, short
Version
  • Cable length 9 m
  • Core structure 9 / 125 µm
  • Details Other cable lengths on request!
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 139.4 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140281813
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın