Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 45 600 0340
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 50m
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 50m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabo híbrido (cobre / cobre)
Retardante de chama
4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm²
FRNC (LSZH)
Comprimento do cabo: 50 m
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Notes
Compare
Part Number: 09 45 600 0340
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo híbrido (cobre / cobre)
  • Descrição do cabo Retardante de chama
Versão
  • Comprimento do cabo 50 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central
    4x AWG 22/7
    4x 1,5 mm²
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -20 ... +70 °C
  • Atenuação do acoplador a 20 °C / 10 MHz ≤ 10 mΩ/m
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤120 Ω/km
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Tempo de propagação do sinal a 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedância a 100 MHz ‌100 Ω ±15 %
Propriedades do material
  • Material (cabo) FRNC (LSZH)
  • Cor (cabo) Verde
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 13602
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    UL style 21282 (80 °C / 150 V)
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 7.000 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140062023
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare