Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 396 1532
PCB r. hous & insert front M. 1pc w/o FE
PCB r. hous & insert front M. 1pc w/o FE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Recto, con base, para montaje frontal
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 4
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación L
Poliamida (PA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 396 1532
PCB r. hous & insert front M. 1pc w/o FE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Pieza de repuesto
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada Circular connectors M12
  • Identifikace Power
  • Prvek PCB adapter
  • Specifikace
    Straight
    incl. housing
    for front mounting
Verze
  • Způsob připojení Reflow soldering termination (THR)
  • Provedení Male
  • Stínění Shielded
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování L-coding
  • Způsob zajišťování Screw locking
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 63 V
  • Jmenovité rázové napětí 1.5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment 2 Nm Lock nut
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamide (PA)
  • Barva (vložka) Black
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Au over Ni Mating side
  • Materiál (kryt) Zinc die-cast
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Barva (těsnění) Grey
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 32 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140228436
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar