Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 88 720 0009 1000
Motorcbl. LPMo3 10,0m
Motorcbl. LPMo3 10,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Libre de silicona
Longitud de cable: 10 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 88 720 0009 1000
Motorcbl. LPMo3 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 LP 3 polos
  • Conector 2
    M23
    Hembra
    7 polos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Muy resistente al aceite
    Libre de silicona
  • Características Trenzado
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo 4x 4,0 mm²
  • Campo de aplicación para conexión de motor
Datos de terminación
  • Voltaje nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275225
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600