Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
129
Osanumero: 33 48 344 7806 002
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,2m
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,2m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Osanumero: 33 48 344 7806 002
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
129
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificación HARTING ix Industrial®
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
    IDC termination
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Piercing termination
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 0.2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminación
    IDC insulation displacement termination
    Piercing termination
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C unmoved
    -10 ... +70 °C moved
    -5 ... +70 °C During laying
  • Diámetro de cable 6.6 mm ± 0.3 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 27.15 g
  • País de origen Latvia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140796591
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare