Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Konektory
Sady konektorů
Zářezový kontakt
Jmenovitý proud: 1.5 A
Kontakty: 8
Slitina mědi
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm na Ni ≥ 2,6 µm Na straně konektoru, Sn ≥ 3 µm na Ni ≥ 1,8 µm Na straně připojení
PushPull
Materiál: Polybutylentereftalát (PBT) / PA66
Stupeň krytí: IP65 / IP67