Matching Products
Matching Products NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
Part number: 33 28 080 8002 040
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 4.0m
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 4.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant, Flame retardant
Cable length: 4 m
Notes
Compare
Part number: 33 28 080 8002 040
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 4.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING T1 Industrial
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING M8 T1 Industrial
    Fröccsöntött
  • 2. csatlakozó
    HARTING M8 T1 Industrial
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Halogénmentes
    Olajálló
    Lángálló
Verzió
  • Kábelhossz 4 m
  • Kábel erek száma 2
  • Magfelépítés 1x 2x AWG 22/7
  • Érintkezők száma 2
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők 600 MHz Sávszélesség
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C stabil
    -25 ... +80 °C mozgatott
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    1 kV (érintkező – érintkező)
    2,25 kV (érintkező – föld)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (távolról történő tápellátás PoDL = tápellátás az adatkábelen keresztül)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    EN 60811-404 Olajjal szembeni ellenállás
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140564459
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare