Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 28 181 9225 100
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 10m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 10m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
flammenwidrig, ölbeständig, halogenfrei
Kabellänge: 10 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 28 181 9225 100
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 10m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия HARTING T1 Industrial
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    HARTING M8 T1 Industrial Male
    Overmoulded
  • Соединитель 2
    HARTING M8 T1 Industrial Female
    Overmoulded
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Тип
    Male
    Female
  • Число контактов 4
  • Кодирование Single Pair Ethernet (SPE)
  • Тип блокировки Screw locking
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение ‌ 60 V DC
  • Номинальный ток 4 A
  • Номинальный ток (питание) 8 A
  • Характеристики передачи сигналов 600 MHz Bandwidth
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Диаметр кабеля 7.1 mm ± 0.3 mm
  • Минимальный радиус изгиба 5x Cable diameter
  • Совместим с гибкими кабель-каналами No
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Latvia
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen