Matching Products
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
5
Número de parte: 21 34 818 4489 014
M8/M12 A 4pol st/st f/m 1,4m
M8/M12 A 4pol st/st f/m 1,4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.4 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Número de parte: 21 34 818 4489 014
M8/M12 A 4pol st/st f/m 1,4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
5
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列
    Circular connectors M12
    Circular connectors M8
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • 连接器2
    M8
    Hembra Recto
  • 电缆类别 Cable de cobre (redondo)
版本
  • 电缆长度 1.4 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 0.25 mm²
  • 编码 A-coding
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (poliuretan)
  • 颜色(电缆) Negru
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140265332
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604