配套產品
配套產品
零件號: 21 37 330 0F72 100
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 10 m
注解
比較
零件號: 21 37 330 0F72 100
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M23
  • Identificatie Signal
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M23
    Mannelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Eigenschappen
    Vlamvertraging
    Olie- en UV-bestendig
    Uiterst EMC-bestendig
    Zonder halogeen
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Kernstructuur 17x AWG 18
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 9 A
  • Nominale spanning 150 V
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +80 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
  • Materiaal (overgespoten) Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
  • Kleur (overmolding) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Non contenu
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Non contenu
  • REACH SVHC Stoffen Oui
  • REACH SVHC Stoffen Plomb
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140240919
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較