Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
17
Număr articol: 21 17 504 0000
M17-INS-SIG-CRT-12P-FE
M17-INS-SIG-CRT-12P-FE

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie crimpată
Mamă
Poliamidă (PA)
Negru
Curent nominal: ‌8 A
Contacte: 12
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Număr articol: 21 17 504 0000
M17-INS-SIG-CRT-12P-FE
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
17
Detalii produs
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Круглые соединители M17
  • Название Signal
  • Элемент Контактные вставки
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Число контактов 12
  • Число сигнальных контактов 12
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 8 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0,8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Poliamida (PA)
  • Цвет (контактная вставка) Negro
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 en preparación
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0,01 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140819528
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați