Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Tools
1
Objednací číslo: 21 17 068 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Zásuvka (female)
Slitina mědi
Pozlacený
Průřez vodiče: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 17 068 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Tools
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Contactos
  • Series Conectores circulares M17
  • Type of contact Contacto de engaste
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Hembra
  • Manufacturing process Contactos girados
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,25 ... 0,5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Stripping length 5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Chapado en oro
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0,2 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140819764
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte