Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
1
Inserti
16
Part number: 21 17 200 1200
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-6.5-10mm
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-6.5-10mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable to cable housing
Size: M17
Screw locking, Toggle locking
Top entry
Material (hood/housing): Copper-zinc alloy
Nickel plated
Material (seal): NBR
Degree of protection: IP66 / IP67 screwed / locked condition
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 21 17 200 1200
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-6.5-10mm
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
1
Inserti
16
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettore circolari M17
  • Tipo di custodia Custodie di prolunga
Versione
  • Taglia M17
  • Schermo Schermato
  • Versione Uscita diritta
  • Tipi di aggancio
    Aggancio a vite
    Bloccaggio rapido
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP66 / IP67 condizione di avvitamento / bloccaggio
  • Range di bloccaggio 6,5 ... 10 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di rame
  • Finitura superficiale (custodie) Nichelato
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Colore (guarnizione) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Triossido di antimonio
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparazione
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 50,48 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 73181595
  • GTIN 5713140819597
  • eCl@ss 27.440.224,00
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
Instructions
Assembly instructions