Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
31
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 381 4432
M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.
M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Acodado, para montaje trasero
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: codificación D
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 21 03 381 4432
M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
31
Spare Part
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento PCB adapter
  • Especificaciones
    Angled
    for rear mounting
  • Descripción de capota/base With fixing hole
Versión
  • Método de terminación Reflow soldering termination (THR)
  • Tipo Female
  • Blindaje Shielded
  • Número de contactos 4
  • Codificación D-coding
  • Tipo de bloqueo Screw locking
  • Detalles Coding bottom left = Cable entry direction on the angled connector: to the right
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete 2 Nm Lock nut
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 mated condition
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Au over Ni Mating side
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 22.4 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140138377
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar