Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
15
Artikelnummer: 21 33 050 5855 006
M12 X-coded Cable Assembly, 0.6m
M12 X-coded Cable Assembly, 0.6m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 0.6 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 33 050 5855 006
M12 X-coded Cable Assembly, 0.6m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
15
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
名称
  • カテゴリ Разводка кабельных систем
  • 製品シリーズ Круглые соединители M12
  • エレメント Кабельные сборки
  • 仕様 Предварительно собран с обеих сторон
  • コネクタ 1
    M12 Х-кодирование
    Вилка Прямой
    Press&Go
  • コネクタ 2
    M12 Х-кодирование
    Вилка Прямой
    Press&Go
  • ケーブルタイプ Медный кабель (круглый)
バージョン
  • ケーブル長さ 0,6 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • シールド Экранированный
  • コーディング Х-кодирование
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -20 ... +80 °C moved
    -20 ... +80 °C unmoved
  • ケーブル径 6.6 mm ± 0.3 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Yellow
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 100 g
  • 原産国 Румыния
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140248540
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare