Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
23
Tools
1
Accessories
1
Artikelnummer: 21 03 319 3401
M12-Screw-4P-ACOD-M-ANG
M12-Screw-4P-ACOD-M-ANG

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder
gewinkelt
Stift
A-Kodierung
Schraubanschluss
Polyamid (PA)
Kontakte: 4
Messing Au über Ni steckseitig
Leiterquerschnitt: 1,5 mm² max.
Bemessungsstrom: ‌7,5 A
Polyamid (PA), Zink-Druckguss
Schraubverriegelung
Schutzart: IP67 im gesteckten Zustand
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 03 319 3401
M12-Screw-4P-ACOD-M-ANG
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
23
Tools
1
Accessories
1
Produktdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • Codering A-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 1,5 mm² max.
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 16
  • Nominale stroom ‌ 7,5 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0,6 Nm
  • Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer) 18
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 4 ... 8 mm
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (contacten) Messing
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 28,238 g
  • Land van herkomst Slowakije
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140225107
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Rundsteckverbinder
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen