Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
4
Combinables
6
Tools
2
Pótalkatrész
2
Cikkszám: 21 03 861 1805
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable connector
Straight
Male
Y-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.82 mm² 0.08 ... 0.25 mm² Data
Rated current: ‌6 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 861 1805
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
4
Combinables
6
Tools
2
Spare Part
2
Termékleírás
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Power
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
  • Anzahl Data-Kontakte 4
  • Anzahl Powerkontakte 4
  • Kodierung Y-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
  • Hinweise Nur für Fast Ethernet-Anwendungen geeignet
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    0,13 ... 0,82 mm²
    0,08 ... 0,25 mm² Data
  • Leiterquerschnitt [AWG]
    AWG 26 ... AWG 18
    AWG 28 ... AWG 23 Data
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom (Data) 0,5 A
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0,6 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 17
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 5,7 ... 8,8 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-113
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,008 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140227361
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás