Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Part number: 21 03 111 1315
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-M-STR
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-M-STR

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelconnector
Recht
Mannelijk
A-codering
HARAX®-aansluittechnologie
Polyamide (PA)
Contacten: 3
Messing Au over Ni Contact zijde
Dwarsdoorsnede geleider: 0.14 ... 0.34 mm²
Nominale stroom: ‌4 A
Zink-spuitgietwerk
PushPull (inner)
Beschermingsgraad: IP65 / IP67 aangesloten toestand
Notes
Compare
Part number: 21 03 111 1315
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-M-STR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Product Details
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie PushPull
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie Recht
Versie
  • Aansluitmethode HARAX®-aansluittechnologie
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 3
  • Codering A-codering
  • Vergrendelingstype PushPull (inner)
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,14 ... 0,34 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Buitendiameter draad ≤ 1,6 mm
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 2,9 ... 5,1 mm
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (contacten) Messing
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 10 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140227200
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare