Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
21
Tools
2
Accessories
13
Varenummer: 21 03 881 1833
M12 PP male X-cod 8-pole crimpflange
M12 PP male X-cod 8-pole crimpflange

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable connector, Straight, Male, X-coding, Crimp termination, Liquid crystal polymer (LCP), Contacts: 8, Conductor cross-section: 0.08 ... 0.25 mm², Rated current: ‌0.5 A, Zinc die-cast, PushPull, Degree of protection: IP65 / IP67, mated condition
Notes
Compare
Varenummer: 21 03 881 1833
M12 PP male X-cod 8-pole crimpflange
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
21
Tools
2
Accessories
13
produkt detaljer
Identification
  • Category Conectores
  • Series Conectores circulares M12
  • Identification PushPull
  • Element Conector de cable
  • Specification Recto
Version
  • Termination method Terminación ponchable
  • Gender Macho
  • Shielding
    Blindado
    Conexión de blindaje con brida ponchable
  • Number of contacts 8
  • Coding Codificación X
  • Locking type Outer PushPull
  • Details
    Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
    Por favor, pida el juego de bridas ponchables por separado.
  • Details Solo para aplicaciones Ethernet de hasta 10 Gbit
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,25 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Diámetro exterior de cable ≤ 1,4 mm
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal 48 V
  • Voltaje de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 54,8 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227057
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare