Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Spare Part
2
System Cables
59
Număr articol: 21 03 599 1515
M12 POWER PFT MALE L-CODED REAR 2,5mm²
M12 POWER PFT MALE L-CODED REAR  2,5mm²

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Trecere prin panou
Cu conductori, pentru montaj spate
‌30 cm
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 599 1515
M12 POWER PFT MALE L-CODED REAR 2,5mm²
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Peça de reposição
2
Cabos de sistema
59
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series Ronde connectoren M12
  • Identification Power
  • Element Paneeldoorvoer
  • Specification
    Met geleiders
    voor achtermontage
Versie
  • Gender Mannelijk
  • Shielding Afgeschermd
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1x FE-contact
  • Specification of special contacts FE-contact
  • Coding L-codering
  • Locking type Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 2,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 14
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 63 V
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌2 Nm Borgmoer
  • Sleutelmaat
    17
    18
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Geleiderlengte ‌ 30 cm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Grijs
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 48,9 g
  • Country of origin Roemenië
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227699
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați