Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
スペア部品
2
Cikkszám: 21 03 309 5503
M12-PFT-CRIMP-5P-K-COD-M-0.3
M12-PFT-CRIMP-5P-K-COD-M-0.3

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Fali átvezetés
Vezetőkkel, előoldali szereléshez
‌30 cm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 309 5503
M12-PFT-CRIMP-5P-K-COD-M-0.3
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Spare Part
2
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Power
  • Element Panel feed through
  • Specification
    With conductors
    for front mounting
Version
  • Gender Male
  • Shielding Non schermato
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1x PE contact
  • Specification of special contacts PE contact
  • Coding K-coding
  • Locking type
    Screw locking
    PushPull
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 1,5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 16
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 630 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Ghiera
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 30 cm
Material properties
  • Material (insert) Poliammide (PA)
  • Material (contacts) Ottone
  • Surface (contacts) Au su Ni Lato contatti
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 48 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227521
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás